Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    368-0122: ДИСК МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ CLA

    Номер по каталогу: 368-0122
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пластина Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    track-type tractor
    D5C PATLGP D4C III D4C, D3C, D3C III D4H, 4 55, D3, 4P 4S 53 D3C II D5C, D5C III D4C II D4B, D3B, 4A 5A PAT D5C PAT 54 3P 3

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT12, IT18, IT28

    wheel-type loader
    930T, G910, 926E, 930R, 910, 926, G916, 916, G926

    track-type loader
    931B, 931C II 931, 935B, 933, 931C, 939, 935C II 935C

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H

    wheel loaders
    IT18, IT28, 916, 926, 926E, IT28B, G926, 936E, 936, IT18B

    track type tractors
    D4B, D3C, D3CIIILGP, D3CIILGP, D4CIIILGP, D3CIII, D3CII