Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    369-9957: БАТАРЕЯ 12 В

    Номер по каталогу: 369-9957
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея на 12 В для тока холодного пуска 690 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10.75, 10.75
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 58, 58
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Запускается, Starting
    • Размерная группа: 78
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 110
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная, Wet
    • Тип оборудования: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Automotive, Light Truck & SUV
    • Тип сетки: Silver Alloy, Серебряный сплав, Calcium
    • Тип технического обслуживания: Maintenance Free, Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (cca): 690
    • Ширина (дюймы): 6.89