Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    370-9775: ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ

    Номер по каталогу: 370-9775
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Бумажный фрикционный диск

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Характеристики:
    Фрикционные материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    972L 972M 980L 980M

    wheel dozer
    814K

    track-type tractor
    D6T XL D6T D6T XW D8T D8R D11T D6T LGPPAT D6 D6T XW PAT D6T LGP D6R D6T XL PAT D6R LGP D6R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    TR35