Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    371-2241: ЛАМПА BASI

    Номер по каталогу: 371-2241
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Импульсный светодиодный фонарь желтого цвета на 9–32 вольта

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 9-32 volts, 9–32 В
    • Описание: LED Strobe - ECE, Светодиодный импульсный фонарь — по стандарту ECE
    • Тип крепления: 3-Bolt, С креплением 3 болтами
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем, Pigtail DT
    • Цвет рассеивателя: Amber, Янтарный