Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    371-4307: Подшипник шариковый YM

    Номер по каталогу: 371-4307
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Цилиндрическое прямозубое колесо Classic

    Описание
    Детали Yellowmark™ — это запчасти среднего класса для послепродажного обслуживания легкого оборудования Cat.

    Характеристики
    Детали Yellowmark™ имеют те же формы, размеры и функции, что и детали Cat премиум-класса.
    Детали Yellowmark™ даже покрываются собственной гарантией изготовителя.

    Рекомендованное назначение
    Легкая техника.

    Дополнительные сведения о Yellowmark.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Цилиндрическое прямозубое колесо Cat®
    earthmoving compactor
    836

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D40D D44B D400 D400E D400D D350E II D350E D35HP D550B

    track-type tractor
    8S 8U 8A 9 D9R D9T 9U D9N D8L 10SU 8 D10N 58 D10T2 59 D9L 59L D10T 9SU D10R 58L 10 59N 10U 9S 9C

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900