Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    375-1478: ЛАМПА САЛОНА

    Номер по каталогу: 375-1478
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Потолочный светодиодный фонарь на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 0
    • Длина (мм): 0
    • Длина провода (мм): 0
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодный потолочный плафон
    • Тип источника света: Потолочный плафон
    • Тип крепления: Прямоугольное (с переключателем)
    • Тип разъема: Разъем DT-3 с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: 0
    • Ширина (мм): 0
    rrss
    RM500B

    ttt
    D6T, D6T LGP D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL D6T XL PAT D6T XW

    wts
    621G, 637G, 623G, 631G, 627G, 657G

    wtt
    854K, 844K, 834H

    off highway trucks
    797B

    emp
    6020B

    lhd
    R1700G

    mg
    12M 2 120M 2 16M3, 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 140M, 140M 3 160M 2 12M, 160M, 120M, 24, 14M-3 18M3, 12M 3 14M3, 14M, 140M 3 AWD 160M 3 AWD 16M, 14L

    wheel loaders
    994H

    oht
    770G, 785D, 773G OEM 785, 770G OEM 789B, 793F, 773G, 795F XQ 793F XQ 775G OEM 793F CMD 777G, 777E 772G OEM 797F, 772G, 785C, 789, 789D, 789C, 793D, 773E, 777D, 775G, 785B, 775G LRC 773G LRC

    wtl
    994K, 990K, 993K, 992K