Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    375-4703: БЛОК ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 375-4703
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,9
    • Высота (мм): 200,7
    • Длина (дюймы): 16,1
    • Длина (мм): 408,9
    • Ширина (мм): 309,9
    petroleum products
    C18

    engine - industrial
    C-15