Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    376-6421: СЕРДЕЧНИК МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 376-6421
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердцевина маслоохладителя

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 269,2
    • Длина (мм): 1292,9
    • Ширина (мм): 332,7
    track-type tractor
    D6K2 XL D6K2 LGP D6K2