Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    376-7652: ШЕСТЕРНЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ CLA

    Номер по каталогу: 376-7652
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ведущая шестерня бортового редуктора Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    excavator
    325-A L 325-A 325 L 320-A L 320 L 320B 322 L 325 LN 325B LN 325-A LN 325-A FM L 322-A L 325B L 320B L 320-A S 320B S 320-A N 320N 322B L 320B N 325B 320-A

    oem solutions
    OEMS