Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    377-4057: Вращающиеся и мигающие проблесковые маячки

    Номер по каталогу: 377-4057
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фонарь желтого цвета на 12/24 вольта

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 12/24
    • Описание: Момент отрыва
    • Температура (°F): 0
    • Тип крепления: С креплением 3 болтами
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    material handler
    MH3059, MH3049

    wheel-type loader
    966M, 962M, 982M, 966L, 962K, 950L, 950K, 950M, 980M, 972M XE 972M, 950M Z 966K, 950 GC 980K, 962L, 966M XE 980L, 980K HLG 966K XE 972K, 962M Z 972L

    articulated dump truck
    740B, 730, 730C2, 725C, 730C2 EJ 745C, 730C, 745 735C, 740, 740C 735, 740 GC 725C2, 735B