Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    377-7215: БЛОК РАДИОПРИЕМНИКА AM

    Номер по каталогу: 377-7215
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиоприемник Cat®

    Компания Cat® предлагает линейку надежных радиоприемников и принадлежностей, которые способны противостоять самым негативным воздействиям в процессе эксплуатации машин, дорожных самосвалов, судов или личного автотранспорта. Радиоприемники и принадлежности Cat® также рассчитаны на работу в условиях жаркого и холодного климата.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Sirius XM: Нет
    • Дисплей: Светодиодная подсветка; вывод на дисплей времени звучания и номера дорожки
    • Дополнительный входной разъем: MP3 и USB
    • Канал прогноза погоды: Да
    • Органы управления: Поиск/сканирование; следующий/предыдущий трек; перемотка вперед/назад; пауза; воспроизведение случайного трека
    • Предварительная настройка станций: 6 запоминаемых станций для AM-диапазона и 12 для FM; режим автоматического запоминания и режим предварительного сканирования
    • Примечания: Встроенный Bluetooth для потокового вещания аудио с мобильного телефона
    • Проигрыватель компакт-дисков: Автоматическая загрузка и выгрузка диска при повороте ключа зажигания
    • Противоударный плавающий механизм защиты компакт-дисков: Да
    • Силовой: (ср. кв.) 68 (17×4)
    • Тюнер, работающий в принятом во всем мире диапазоне: Да
    • Часы: Будильник
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.