Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    379-9575: БРОНЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

    Номер по каталогу: 379-9575
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовые готовые блоки для всех ремонтных комплектов более высоких уровней. Является идеальным средством для ремонта компонентов до их выхода из строя и включает в себя компоненты, теряемые из виду, такие как втулки выпускного коллектора, для того, чтобы избежать незапланированных простоев и дорогостоящего ремонта. Также включает в себя все необходимые детали для недорогого ремонта и множество компонентов с добавленной стоимостью, таких как шатунные подшипники и необходимые прокладки и уплотнения для сборки двигателя (без ремкомплекта для шасси).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Состав комплекта Bronze: Втулка в сборе, регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, болты, гайки, шайбы, подшипники, шпильки, хомуты и проставки, а также пружины, прокладочные кольца и пылезащитные крышки при необходимости.
    com
    826G, 826G II

    wtt
    824G II 824G

    wtl
    980G II 980G