Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    380-0468: БРОНЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

    Номер по каталогу: 380-0468
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовые готовые блоки для всех ремонтных комплектов более высоких уровней. Является идеальным средством для ремонта компонентов до их выхода из строя и включает в себя компоненты, теряемые из виду, такие как втулки выпускного коллектора, для того, чтобы избежать незапланированных простоев и дорогостоящего ремонта. Также включает в себя все необходимые детали для недорогого ремонта и множество компонентов с добавленной стоимостью, таких как шатунные подшипники и необходимые прокладки и уплотнения для сборки двигателя (без ремкомплекта для шасси).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 235-4689, 153-7076, 0, 0
    • Модель двигателя: 3406E, 0
    • Префикс серийного номера машины: AXM, AZZ, 0, 0
    • Продажная модель машины: 740, 0
    • Состав комплекта Bronze: Втулка в сборе, регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, болты, гайки, шайбы, подшипники, шпильки, хомуты и проставки, а также пружины, прокладочные кольца и пылезащитные крышки при необходимости., Includes sleeve assembly, temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, gaskets, o-rings, seals, plugs, bolts, nuts, washers, bearings, studs, clamps, and spacers. Also includes springs, grommets, and dust caps as needed.