Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    380-1593: КОМПЛЕКТ SILVER

    Номер по каталогу: 380-1593
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Комплект базового восстановления схож с комплектами дооборудования. Он включает в себя комплект уровня Bronze, а также 6 комплектов поршней, гильз, поршневых пальцев, колец, фиксаторов и пакет несобранных цилиндров без шатунов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 235-4689, 153-7076
    • Модель двигателя: 3406E
    • Префикс серийного номера машины: AXM, AZZ
    • Продажная модель машины: 740
    • Состав комплекта Bronze: Втулка в сборе, регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, болты, гайки, шайбы, подшипники, шпильки, хомуты и проставки, а также пружины, прокладочные кольца и пылезащитные крышки при необходимости., Includes sleeve assembly, temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, gaskets, o-rings, seals, plugs, bolts, nuts, washers, bearings, studs, clamps, and spacers. Also includes springs, grommets, and dust caps as needed.
    • Состав комплекта Silver: 6 pistons, liners, wrist pins, rings and retainers, and a rodless, unassembled cylinder pack, 6 поршней, гильзы, поршневые пальцы, кольца, фиксаторы и пакет несобранных цилиндров без штоков