Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    381-2885: ПОДШИПНИК УГЛОВОЙ

    Номер по каталогу: 381-2885
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 13,0
    • Диаметр головки штока — B (мм): 24,0
    • Диаметр штока (мм): M8
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 36,0
    • Тип головки шатуна: Сферический
    mex
    301.4C