Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    381-8300: ПЛУНЖЕР #PSY

    Номер по каталогу: 381-8300
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Высокоскоростной барабан и конические сверла быстро снимают асфальт и бетон перед восстановлением покрытия.

    Дорожные фрезы Cat® предназначены для небольших работ по ремонту дорожного покрытия в жилых зонах и на коммерческих объектах и обычно используются для экономичного восстановления асфальтовых и бетонных покрытий. Они идеально подходят для удаления дефектов перед укладкой нового покрытия, снятия поврежденного покрытия, удаления дорожной разметки, а также для работ, где ограничено использование крупных машин. Дорожные фрезы Cat предназначены для использования на погрузчиках с боковым разворотом Cat, внедорожных погрузчиках, гусеничных мини-погрузчиках и экскаваторах-погрузчиках.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Боковое смещение (дюймы): 26
    • Глубина резания (дюймы): 6
    • Дополнительный барабан с измененной шириной (дюймы): 16/6
    • Кол-во конических зубьев на барабане: 42
    • Масса (фунты): 1474
    • Общая высота (дюймы): 37
    • Оптимальное гидравлическое давление (бар): 230
    • Оптимальный расход гидравлического масла (галл./мин): 16–21
    • Требуемый расход гидравлического масла: Стандартный расход
    • Угол перекоса: ±8,5
    • Частота вращения барабана: 150–200
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.