Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    381-8410: WHLSW#PSY

    Номер по каталогу: 381-8410
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.

    Идеально подходит для вырезания поврежденных участков в асфальте, расширительных пазов в дорожном покрытии и очистки дренажных траншей.

    Дисковые пилы Cat® предназначены для высокопроизводительного прорезания траншей в прочных и спрессованных материалах, например в асфальте, железобетоне, скальной породе или в замерзшем грунте.

    СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭТИМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Боковое смещение (дюймы): 22
    • Длина (дюймы): 85
    • Дополнительное сверло: Универсальный
    • Количество конических сверл на диске: 64
    • Крутящий момент на диске при максимальном давлении (фунто-футы): 4604
    • Максимальная глубина выемки грунта (дюймы): 18
    • Масса (фунты): 2549
    • Общая высота (дюймы): 57
    • Оптимальное гидравлическое давление (бар): 230
    • Рабочий объем гидромотора (куб. дюймы/об): 86
    • Рабочий объем гидромотора (куб. м/об): 1404
    • Расход гидравлического масла (галл./мин): 33
    • Скорость сверл при максимальном расходе (м/мин): 349
    • Скорость сверл при максимальном расходе (фут/мин): 1143
    • Стандартное сверло: Бетон
    • Тип пилы: Дисковые пилы
    • Тип привода: Поршневой/планетарный электродвигатель
    • Требуемый расход гидравлического масла: High Flow XPS
    • Устройство для зачистки траншей: Нет
    • Частота вращения диска (об/мин): 89
    • Ширина диска (дюймы): 3
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.