Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    381-8979: БЛОК ФАРЫ

    Номер по каталогу: 381-8979
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Светодиодные фары ближнего рабочего освещения, 18–32 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 18–32 В, 18-32 volts
    • Схема рассеивателя: Ближнего света, Low Beam
    • Тип источника света: LED Work Lights, Светодиодные приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикальные/подвешенные, Vertical/Suspended
    • Тип разъема: Integral DT, Встроенный разъем DT