Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    382-2746: Проблесковый маячок

    Номер по каталогу: 382-2746
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сигнальный светодиодный проблесковый маячок синего цвета, 12–24 В

    Описание
    Проблесковые маячки Cat® обеспечивают безопасность на рабочей площадке, предоставляя сотрудникам информацию об используемом оборудовании и направлении его движения, особенно в условиях плохого освещения. В проблесковых маячках Cat® установлены яркие лампы, которые служат в качестве предупредительного индикатора. Проблесковые маячки устойчивы к воздействию вибрации и способны выдерживать практически любые условия работы.
    Яркие и надежные проблесковые маячки Cat устанавливаются на различных больших и малых машинах. Их также можно использовать на старом оборудовании.
    Характеристики
    • Синий проблесковый маячок
    • 12–24 В
    • Основание с креплением на 3 болта
    • Разъем DT с витым кабелем
    Назначение
    • Области применения с высокой вибрацией
    • Различные машины Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 9-32
    • Описание: Светодиодный импульсный фонарь
    • Тип крепления: С креплением 3 болтами
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Синий
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.