Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    382-7898: БЛОК ОСНОВНОГО ТУРБОКОМПРЕССОРА

    Номер по каталогу: 382-7898
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Турбокомпрессор

    Описание:

    • Турбокомпрессоры увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и пропорционально большее количество топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Турбокомпрессоры Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 17
    • Высота (мм): 431,8
    • Длина (дюймы): 16,3
    • Длина (мм): 414
    • Ширина (мм): 365,8
    wheel-type loader
    980G, 980H

    wheel dozer
    824C

    earthmoving compactor
    825C, 826C