Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    382-9022: ТРУБОПРОВОД ГИБРИДНЫЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 382-9022
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг и трубка турбокомпрессора в сборе

    Описание:

    • Шланг и трубка в сборе являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 26
    • Длина (мм): 660,4
    • Ширина (мм): 228,6
    15 to 18 liter
    C18 C15

    wheel-type loader
    988K, 988K XE 986K, 988 XE

    wheel dozer
    824K, 834K

    compactors
    836K, 826K, 825K

    articulated dump truck
    740, 740B, 735B, 745 740C 740 GC

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825K

    articulated trucks
    745C, 735C, 740CEJ, 740GC