Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    382-9154: ВТУЛКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 382-9154
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Подшипник турбокомпрессора

    Описание:

    • Подшипники являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,6
    • Высота (мм): 66
    • Длина (дюймы): 9,6
    • Длина (мм): 243,8
    • Ширина (мм): 66
    3500
    G3512H G3520 3512H

    engine - generator set
    G3512E