Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияГидравликаОбщие комплекты для ремонта и обслуживания гидравлической системы383-6098: Комплект уплотнений гидрораспределителя

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели

Описание для номера по каталогу 383-6098

The Hydraulic Control Valve Seal Kit consists of different seals and O-rings used to fit hydraulic control valves. These seals prevent hydraulic fluid leaks around valve components, such as spools and pistons. They maintain a tight seal under high pressure, ensuring that the hydraulic system operates efficiently without loss of fluid and pressure. By replacing worn and damaged seals with those included in the kit, operators ensure the integrity and performance of hydraulic control valves.Attributes:• Prevents fluid leaks and contamination.• Temperature-resistant for varied operational conditions. • Resistant to working pressures.Applications: The Hydraulic Control Valve Seal Kit is used for maintaining and repairing hydraulic control valves in the equipment, ensuring that they function properly without fluid leaks.

Предупреждение:При использовании этого изделия можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая углеродную сажу (находящиеся в воздухе несвязанные мелкие частицы, попадающие в легкие в процессе дыхания), которая, как установлено в штате Калифорния, вызывает рак. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 383-6098

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 383-6098

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МИНИ-ЭКСКАВАТОР

302.5C

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен