Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    385-7196: КОЖУХ МУФТЫ CLA

    Номер по каталогу: 385-7196
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кожух Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    earthmoving compactor
    826G 826C 836G 836 825G 825C 825G II 825 826G II

    wheel-type loader
    980G 988G 980G II 988F 980F 980F II 980C 988F II 988B

    wheel dozer
    824C 824S 834G 834B 834U 824G II 834S 824G

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D35HP D40D D400E D400D D350E II D44B D350E D400 D550B

    track-type tractor
    8A D8L 59 8 D9R 9S 59N 9U 8U 8S D9L 9 D9N 58 9SU D9T 9C 59L 58L

    load, haul, dump
    R3000H R2900G R2900