Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    385-7197: НАСОС ВОДЯНОЙ CLA

    Номер по каталогу: 385-7197
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Водяной насос Classic

    Описание:

    • Водяные насосы обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Детали Cat® Classic™ отличаются необходимой долговечностью по разумной цене и предназначены для оборудования среднего возраста с низким уровнем использования в легких областях применения.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Водяной насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,5
    • Высота (мм): 165,1
    • Длина (дюймы): 6,3
    • Длина (мм): 160
    • Ширина (мм): 160
    track-type tractor
    5A PAT 4 D4H, 55, 53 4P D3, 3P 4S D3C, D3C II 3S D3B, D5C PATLGP D4B, D4C, 4A D5C, D4C II D5C PAT 54 3

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B, IT28, IT12, IT18

    wheel-type loader
    916, G926, G910, 926, 926E, 910, G916

    track-type loader
    953, 943, 935C, 931C II 931B, 931C, 935C II 931, 935B

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    215B, 215