Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    385-7740: ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА MTO

    Номер по каталогу: 385-7740
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    SystemOne™ Track Group (Extreme Service, Single Grouser, With Clamp Master Link)

    Группа гусеничной ленты SystemOne™ (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, с зажимным замыкающим звеном)

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • Основные звенья с зажимом применяются только в гусеничной ленте SystemOne.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 45
    • Размер болта (дюймы): 0,8661
    • Размер болта (мм): M22
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 203,2
    • Ширина башмака (дюймы): 36
    • Ширина башмака (мм): 915
    track-type tractor
    D6T XL D6T XW D6R LGP D6R, D6T LGP D6T, D6R XL