Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    385-7742: ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА MTO

    Номер по каталогу: 385-7742
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Группа гусеничной ленты для тяжелых условий эксплуатации (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный)

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • Усиленные звенья гусеничной ленты рассчитаны на тяжелую эксплуатацию. Даже в самых тяжелых условиях обеспечивается мокрый поворот втулок, штифты и втулки являются лучшими в отрасти, а увеличенный вес звеньев защищает от образования трещин. Компоненты изготовлены из высококачественной стали и усилены для обеспечения исключительной прочности и износостойкости для достижения максимальной производительности и бесперебойной работы.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У трапециевидных башмаков гусеничной ленты имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 45
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп, трапециевидный
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 8
    • Ширина башмака (дюймы): 36
    track-type tractor
    D6R D6T XL D6R XL D6 D6T D6T XW D6T LGP D6R LGP D6 XE