Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    388-6274: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 388-6274
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторные ксеноновые фары рабочего освещения, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    mg
    16M

    wtl
    950K, 980K, 972K, 962K, 966K, 950 GC 966K XE

    ap
    AP655F, AP-655D, AP-1055F BG1055E, AP-1000E AP-600D, AP-500E, BG555E, BG500E, AP600F, BG1000E, AP-1000F AP-1055E AP-555E