Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    388-6288: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 388-6288
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Газоразрядные фонари дальнего света рабочего освещения, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Схема рассеивателя: Увеличенной дальности действия
    • Тип источника света: Ксеноновые приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикальные
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    внедорожные самосвалы
    773GLRC, 775GOEMLRC, 773G, 773GOEM, 777GLRC, 777G, 775GLRC, 775G, 777GOEMLRC, 775GOEM, 777GOEM, 777E2, 773E2LRC, 770GOEM, 772GOEM, 772GLRC, 770GLRC, 772GOEMLRC, 770GOEMLRC, 777E

    колесные тракторы-скреперы
    621KLRC, 627K, 621K, 623H, 627H, 623K, 621KOEMLRC, 623KLRC, 621HOEM, 627KLRC, 621KOEM, 621H