Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    388-6292: 3" × 3" Газоразрядные фонари высокой интенсивности (HID)

    Номер по каталогу: 388-6292
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторные ксеноновые фары рабочего освещения, 12 В

    Описание:
    Рабочее освещение Cat® превращает ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    • Рабочее освещение Cat премиум-класса разработано для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах
    • Лампы Cat можно устанавливать на другие машины автопарка, включая машины старых моделей

    Применение:
    Предназначено для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0
    • Высота (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Мощность (Вт): 0
    • Напряжение (В): 12
    • Номер балласта по каталогу: 319–7383
    • Схема рассеивателя: Прожекторный
    • Тип источника света: Ксеноновые приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвешенная
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    • Ширина (дюймы): 0
    paving compactor
    CB10, CB-44B CB16 CB8, CB-68B CB-54B CB-64B CB15 CB7, CB46B, CB-66B CB13 CD10, CD8, CB54B

    vibratory double drum asphalt
    CB10, CB-44B CB16 CB8, CB-68B CB-54B CB-64B CB15 CB7, CB46B, CB-66B CB13 CD10, CD8, CB54B