Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    388-6294: 3" × 3" Газоразрядные фонари высокой интенсивности (HID)

    Номер по каталогу: 388-6294
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторные ксеноновые фары рабочего освещения, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Длина (дюймы): 0
    • Напряжение (В): 12, 24
    • Номер балласта по каталогу: 319–7384
    • Схема рассеивателя: Прожекторный
    • Тип источника света: Ксеноновые приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикальные
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    • Ширина (дюймы): 0
    track-type tractor
    D7E LGP D7E

    wheel tractor-scraper
    627K LRC 623K LRC 621K, 621H, 621K OEM 623H, 623K, 627H, 627K

    motor grader
    16M

    wheel dozer
    824H, 814F II

    earthmoving compactor
    826H, 816F II 825H, 815F II