Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    393-1943: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 393-1943
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовые унифицированные блоки для всех ремонтных комплектов более высоких уровней. Отлично подходят для ремонта компонентов до их выхода из строя и включают в себя компоненты, которые обычно забывают заказать (например, термостат), чтобы избежать незапланированных простоев и дорогостоящего ремонта. Также содержат все необходимые детали для недорогого ремонта и множество ценных компонентов, таких как шатунные подшипники и необходимые прокладки/уплотнения для сборки двигателя (без ремкомплекта для шасси).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 121-9362, 121-9366, 108-1078, 121-9364, 121-9363, 108-1076, 108-1073
    • Модель двигателя: 3306
    • Префикс серийного номера машины: 5PR, 6JN, 4FM, 6MR, 7GR, 5LN, 4HN, 9PN, 6HR, 8XN, 4MN, 3ZN, 5RR, 8LN, 7KN, 4JR, 9MN, 9BM, 4TR, DMP, 8TM, 2YN, 2HM
    • Продажная модель машины: D6R
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.