Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    393-3585: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 393-3585
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовые унифицированные блоки для всех ремонтных комплектов более высоких уровней. Отлично подходят для ремонта компонентов до их выхода из строя и включают в себя компоненты, которые обычно забывают заказать (например, термостат), чтобы избежать незапланированных простоев и дорогостоящего ремонта. Также содержат все необходимые детали для недорогого ремонта и множество ценных компонентов, таких как шатунные подшипники и необходимые прокладки/уплотнения для сборки двигателя (без ремкомплекта для шасси).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости.
    adt
    D250E, D250E II