Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    394-1245: БЛОК НАСОСА F XF

    Номер по каталогу: 394-1245
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливоперекачивающий насос

    Описание:

    • Топливоперекачивающий насос перекачивает топливо от топливного бака к двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный топливоперекачивающий насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,5
    • Высота (мм): 114,3
    • Длина (дюймы): 6,3
    • Длина (мм): 160,02
    • Ширина (мм): 160,02
    engine - truck
    C15