Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    394-1397: БЛОК НАСОСА F XF

    Номер по каталогу: 394-1397
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливоперекачивающий насос

    Описание:

    • Топливоперекачивающий насос перекачивает топливо от топливного бака к двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный топливоперекачивающий насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,22
    • Высота (мм): 132,59
    • Длина (дюймы): 6,56
    • Длина (мм): 166,62
    • Ширина (мм): 166,62
    track-type tractor
    D10T, D11R, D10N, D11T, D10R

    engine - generator set
    C32 C27

    wheel-type loader
    992K, 993K, 990H

    wheel dozer
    844H, 854K

    petroleum products
    C32 TH48-E70 C27 CX35-P800

    engine - industrial
    C27 C32

    off-highway truck
    777C, 775F, 773F, 777F, 777D, 777B