Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    394-1398: БЛОК НАСОСА F XF

    Номер по каталогу: 394-1398
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливоперекачивающий насос

    Описание:

    • Топливоперекачивающий насос перекачивает топливо от топливного бака к двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный топливоперекачивающий насос
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,5
    • Длина (дюймы): 6,3
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    993K 990K 992K 990H

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C32 C27 TH48-E70 CX35-P800 TH48

    off-highway truck
    775F 773F 777B 775G OEM 777D 777F 777G 773G 773G OEM 775G LRC 777C 773G LRC 777E 775G

    engine - industrial
    C32 C27

    motor grader
    24

    wheel dozer
    854K 844K 844H

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    C32

    track-type tractor
    D10T2 D10T D10R D11T D10N D11R

    expanded mining products
    6015B 6020B 6040 6040 FS 6030