Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    394-2151: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 394-2151
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
    Конструкция включает теплостойкую синтетическую резиновую трубку и один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки. Наружный синтетический слой вынослив по отношению к нефти, погодным условиям и абразивному износу. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Предназначен для систем среднего давления с высокой температурой рабочей жидкости. Прочное покрытие позволяет использовать в судостроении.

    wheel-type loader
    908M 907M 907H2 908K 908H2 906M 907K 906H2 906K