Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    394-2428: ТВЕРДОСПЛАВНАЯ КРОМКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 394-2428
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плоская режущая кромка

    Описание:
    Широкая плоская кромка 6 дюймов (152 мм) со вставкой из карбида

    Характеристики:
    Плоская вставка из карбида расположена по центру кромки сплошной прокалки.
    Толщина кромки 0,75 дюйма (19 мм)
    Длина кромки 5 футов (1521 мм)
    Размер болтов 0,63 дюйма (16 мм)

    Рекомендуемое применение:
    Кромки CAT® со вставками из карбида имеют более длительный срок эксплуатации до полного износа в областях применения, где требуются высокие скорости, таких как уборка снега на магистральных дорогах / дорогах местного значения.  Эта конструкция обеспечивает повышение ударного сопротивления и уменьшает до минимума ""выгибание"" кромок в таких областях, где требуются операции планировки грунта.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 152,40
    • Высота (мм): 6,00
    • Длина (дюймы): 36,27
    • Длина (мм): 79,94
    • Ширина (мм): 0,75
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.