Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныЗадние сменные пластины ковша397-6165: PLATE-WEAR
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащитные пластиныЗадние сменные пластины ковша397-6165: PLATE-WEAR
397-6165: PLATE-WEAR

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
397-6165: PLATE-WEAR
397-6165: PLATE-WEAR
397-6165: PLATE-WEAR
397-6165: PLATE-WEAR

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 397-6165

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 397-6165

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Width (mm): 1 087,2
Shape: Trapezoidal
Length (in): 62,008
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 0,63
Thickness (mm): 16,0
Width (in): 42,803
Length (mm): 1 575,0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 397-6165

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

938K

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен