Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    397-9557: СЕГМЕНТ ВЕДУЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 397-9557
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    General Duty Sprocket (Segment)

    Описание:

    • Звездочки передают энергию двигателя на гусеничную ленту, с помощью которой выполняется движение.


    Характеристики:

    • Резиновая гусеничная лента общего назначения предоставляет экономически выгодное решение для машин на поздних этапах срока службы или для машин с низким коэффициентом использования. Резиновая гусеничная лента отличается низкой начальной стоимостью и используется до разрушения. На все ходовые части Cat® распространяются гарантийные программы по ходовым частям. Ходовые части изготавливаются компанией Caterpillar, проходят закалку и контроль качества на соответствие требуемой производительности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество болтов ведущего колеса: 7
    • Количество зубьев ведущего колеса: 5
    • Количество сегментов ведущего колеса: 5
    • Размер болта (дюймы): 3/4
    track-type tractor
    D8T