Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-0456: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 398-0456
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Комплект базового восстановления схож с комплектами дооборудования. Он включает в себя комплект уровня Bronze, а также 6 комплектов поршней, гильз, колец, фиксаторов и пакет несобранных цилиндров без шатунов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 108-2447, 108-2448, 108-2450, 116-7574
    • Модель двигателя: 3306
    • Префикс серийного номера машины: 2EN, 3ZR, AAC, 3DN, 7WC, 5AF, 4FG, 2HR, 5BF, 3WG, 1FD, 2HZ, 8KJ, 2RG
    • Продажная модель машины: D7H, 235D, 235C, 235B, 572R, D7R
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.
    • Состав комплекта Silver: 6 поршней, гильзы, кольца, фиксаторы и пакет несобранных цилиндров без штоков, 6 pistons, liners, rings and retainers, and a rodless, unassembled cylinder pack