Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-0458: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 398-0458
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Комплект базового восстановления схож с комплектами дооборудования. Он включает в себя комплект уровня Bronze, а также 6 комплектов поршней, гильз, колец, фиксаторов и пакет несобранных цилиндров без шатунов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 4P-4730, 125-1354, 9Y-2640, 275-7767, 7N-1141
    • Модель двигателя: 3306
    • Префикс серийного номера машины: B6M, 7WZ, 5TF, 6SZ, 2XG, 9XG, 46Z
    • Продажная модель машины: 611, 615C
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.
    • Состав комплекта Silver: 6 поршней, гильзы, кольца, фиксаторы и пакет несобранных цилиндров без штоков, 6 pistons, liners, rings and retainers, and a rodless, unassembled cylinder pack