Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-0463: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 398-0463
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Комплект базового восстановления схож с комплектами дооборудования. Он включает в себя комплект уровня Bronze, а также 6 комплектов поршней, гильз, колец, фиксаторов и пакет несобранных цилиндров без шатунов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 113-5380, 116-7581, 1W-2630, 4P-2973, 6C-8177, 6C-8179, 6C-9273, 6C-9274, 6I-2096, 6I-2097, 7C-0501, 5C-9937, 6C-2476, 6C-4350, 123-5839
    • Модель двигателя: 3306
    • Префикс серийного номера машины: 7PC, 2TL, 3YG, 3ZF, 2KD, 8SK, 8YC, 1YL, 4YF, 4LG, 5HF, 4RC, 6CF, 6CK, 9KJ, 9LK
    • Продажная модель машины: D6H
    • Состав комплекта Bronze: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости.
    • Состав комплекта Silver: 6 pistons, liners, rings and retainers, and a rodless, unassembled cylinder pack, 6 поршней, гильзы, кольца, фиксаторы и пакет несобранных цилиндров без штоков