Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-5242: ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА MTO

    Номер по каталогу: 398-5242
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гусеничная лента с подшипниками скольжения (для экстремальных условий эксплуатации, с одним грунтозацепом, со срезанными углами, устойчивая к образованию зазубрин, положительная фиксация пальцев (PPR))

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • Конструкция гусеничной ленты с подшипниками скольжения предотвращает трение между штоками и втулками, что значительно повышает срок службы гусеничной ленты и увеличивает интервал между уплотнениями ленты с 4000 до 6000 часов. Уплотнение гусеничной ленты после поворота улучшает уплотнение после поворота втулки.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.
    • Звенья, стойкие к образованию зазубрин, имеют специальную конструкцию, которая способствует предотвращению волнообразного износа (износ по центру звена), что уменьшает износ и увеличивает срок службы звена гусеницы.
    • Гусеничная лента с положительной фиксацией штоков (PPR) имеет металлическое стопорное кольцо, вложенное в канавку между штоком и звеном. Препятствует появлению осевого люфта и способствует сохранению масла в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 41
    • Размер болта (дюймы): 1 3/8
    • Размер болта (мм): 1 3/8
    • Тип башмака: Особо тяжелые условия эксплуатации, одиночный грунтозацеп
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
    • Ширина башмака (дюймы): 36
    • Ширина башмака (мм): 915
    track-type tractor
    D11T