Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-5244: ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА MTO

    Номер по каталогу: 398-5244
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гусеничные ленты с подшипниками скольжения (для экстремальных условий эксплуатации, с одним грунтозацепом, устойчивые к смещению, абразивоустойчивый материал, положительная фиксация пальцев (PPR))

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • Конструкция гусеничной ленты с подшипниками скольжения предотвращает трение между штоками и втулками, что значительно повышает срок службы гусеничной ленты и увеличивает интервал между уплотнениями ленты с 4000 до 6000 часов. Уплотнение гусеничной ленты после поворота улучшает уплотнение после поворота втулки.
    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • Абразивоустойчивый материал (ARM) — это композитный материал, который приваривается к компонентам и создает износостойкую поверхность, что позволяет продлить срок службы компонента.
    • Звенья, стойкие к образованию зазубрин, имеют специальную конструкцию, которая способствует предотвращению волнообразного износа (износ по центру звена), что уменьшает износ и увеличивает срок службы звена гусеницы.
    • Гусеничная лента с положительной фиксацией штоков (PPR) имеет металлическое стопорное кольцо, вложенное в канавку между штоком и звеном. Препятствует появлению осевого люфта и способствует сохранению масла в условиях высоких ударных нагрузок.


    Рекомендуемое применение:

    • Абразивоустойчивый материал (ARM) предназначен для использования в областях применения с высокой абразивной и низкой ударной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 41
    • Размер болта (мм): 1 3/8
    • Тип башмака: Для особо тяжелых условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, устойчивый к абразивному износу
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
    • Ширина башмака (мм): 810
    ttt
    D11T