Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-5256: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ JOI

    Номер по каталогу: 398-5256
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (для сверхэкстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, абразивоустойчивый материал)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Износостойкие башмаки траковой ленты для сверхэкстремальных условий эксплуатации имеют на 25% больший срок службы.
    • Абразивоустойчивый материал (ARM) — это композитный материал, который приваривается к компонентам и создает износостойкую поверхность, что позволяет продлить срок службы компонента.


    Рекомендуемое применение:

    • Абразивоустойчивый материал (ARM) предназначен для использования в областях применения с высокой абразивной и низкой ударной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 1 1/8
    • Тип башмака: Для супертяжелых условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, устойчивый к абразивному износу
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,25
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    track-type tractor
    D10T2, D10T