Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-8315: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 398-8315
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Замыкающий башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, с центральным отверстием)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту. Замыкающие башмаки гусеничной ленты установлены на замыкающем траковом звене.


    Характеристики:

    • Износостойкие башмаки траковой ленты для сверхэкстремальных условий эксплуатации имеют на 25% больший срок службы.
    • У башмаков траковой ленты с центральным отверстием имеется трапециевидное отверстие между болтами для выдавливания набивочного материала.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 1 1/8
    • Тип башмака: Для экстремальных условий эксплуатации, с центральным отверстием, с фиксатором
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,25
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    track-type tractor
    D10T, D10T2