Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    398-8318: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ JOI

    Номер по каталогу: 398-8318
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак траковой ленты (для экстремальных условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, абразивоустойчивый материал)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Необходимо использовать усиленные башмаки, если башмаки умеренной эксплуатации деформируются или ломаются. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации прочнее, чтобы противостоять деформациям и повреждениям, и имеют более толстый слой изнашиваемого материала в сравнении с башмаками для умеренной эксплуатации. Башмаки для тяжелого режима эксплуатации изготавливаются из прочной легированной стали.
    • Абразивоустойчивый материал (ARM) — это композитный материал, который приваривается к компонентам и создает износостойкую поверхность, что позволяет продлить срок службы компонента.


    Рекомендуемое применение:

    • Абразивоустойчивый материал (ARM) предназначен для использования в областях применения с высокой абразивной и низкой ударной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 1 1/8
    • Тип башмака: Для особо тяжелых условий эксплуатации, одиночный грунтозацеп, устойчивый к абразивному износу
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 10,25
    • Ширина башмака (дюймы): 28
    ttt
    D10T2, D10T