Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    399-2792: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 399-2792
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая зубчатая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутая зубчатая режущая кромка 8 дюймов (203 мм).

    Характеристики:
    Толщина кромки 1 дюйм (25 мм).
    Длина кромки 3 дюйма (914 мм).
    Ширина зуба/зазора 64/38 мм.
    Размер болта 0,75 дюйма (19 мм).

    Рекомендуемое применение:
    Изогнутые зубчатые кромки обеспечивают лучшее проникновение по сравнению с ровными кромками, поскольку создают большее давление прижатия.  Используются для сильно уплотненного грунта или в областях с более высокими ударными нагрузками.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,00
    • Длина (дюймы): 35,90
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.