Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    399-4426: ШАЙБА ПИТАТЕЛЯ YM

    Номер по каталогу: 399-4426
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Classic

    Описание
    Детали Yellowmark™ — это запчасти среднего класса для послепродажного обслуживания легкого оборудования Cat.

    Характеристики
    Детали Yellowmark™ имеют те же формы, размеры и функции, что и детали Cat премиум-класса.
    Детали Yellowmark™ даже покрываются собственной гарантией изготовителя.

    Рекомендованное назначение
    Легкая техника.

    Дополнительные сведения о Yellowmark.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    Шариковый подшипник Cat® (однорядный)
    track-type loader
    941 955H 955K 951C 941B 951B 955L 951 955C

    track-type tractor
    D4D D4E SR D4E 143 141 140 4 4A 55 58 57 4S